GST-SB Viti di bloccaggio

estremità sferica e cava esagonale, SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti GST-SB, in abbinamento con gli spintori GN 631, possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio.

La testa a cava esagonale consente un rapido avvitamento e svitamento del prodotto.

Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l'avvitamento dalla parte della sfera stessa.

Inoltre, le viti GST-SB offrono:

  • Resistenza alla corrosione.
  • Resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
  • Alta resistenza meccanica.
  • Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.