RLS-U Elementi a sfere ELEROLL

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Sfere

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore bianco.

Supporto portasfere

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Gli elementi a sfere, opportunamente fissati all'interno dei profili in alluminio RLT-AL (Fig.1), consentono di realizzare rulliere modulari per la movimentazione folle omnidirezionale.
  • Gli elementi a sfere possono essere combinati con gli elementi a rulli RLT-U per molteplici applicazioni in differenti settori: piani di carico e scarico nella costruzione di macchine, sistemi di stoccaggio e prelievo, macchine per imballaggio, ecc.
  • Il basso coefficiente di attrito fra sfera e supporto portasfere, elimina la necessità di interventi di manutenzione per l'applicazione di lubrificanti.
  • La particolare sezione del profilo RLT-AL rende possibile il fissaggio degli elementi a sfere nel profilo senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio (Fig.1).
  • Gli elementi a sfere sono divisibili in corrispondenza di sezioni predefinite (Fig.2) in modo da poter ottenere rulliere esattamente della lunghezza desiderata.
  • Le sfere possono essere rimosse e sostituite, senza smontare l'intera rulliera, facendo leva con un comune cacciavite in una apposita tacca ricavata nel supporto portasfere (Fig.3).

Dati tecnici

Vedi: Rulliere Modulari ELEROLL.

RLS-U - Elementi a sfere ELEROLL 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.