AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
ANPS Anelli di bloccaggio scomponibili
fissaggio a pressione, tecnopolimero

Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Viti e dadi
Viti a testa cilindrica con cava esagonale e dadi in acciaio INOX AISI 316 forniti assembrati con i due semianelli.
Caratteristiche e applicazioni
- Adatti per installazioni su alberi folli come battuta di spallamento, per fissaggio di interruttori di fine corsa, ruote rinvio, perni di supporto o di altri componenti.
- Evitano il danneggiamento delle superfici dell'albero.
- Materiale anticorrosione: possibilità di utilizzo anche in presenza di liquidi.
- Resistenza a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, quindi con possibilità di applicazioni nei settori alimentare o farmaceutici.
Dati tecnici
Montaggio su alberi tondi con tolleranza h7 ÷ h11.
Esecuzioni speciali a richiesta
Anelli di posizionamento con cava per linguetta secondo DIN 6885/1