AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CMLX Chiusure a compressione lucchettabili
con manopola stile chiavetta, lega di zinco

Materiale
Rotore, statore e manopola in lega di zinco nichelata.
Ghiera
M19x1 in ottone.
Rondella dentellata
Acciaio zincato.
Guarnizione di tenuta
Gomma NBR.
Levetta di chiusura
Acciaio zincato, spessore 2.5 mm.
Vite
M5x10 in acciaio zincato.
Rondella piana e rondella elastica
Acciaio zincato.
Molla interna
Acciaio INOX.
Rotazione
90°.

Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure a compressione CMLX sono particolarmente adatte per l'impiego su ante di armadi e portelli soggetti a forti vibrazioni.
Sono provviste di un foro trasversale per l’inserimento di un lucchetto con gancio di diametro da 6 a 7 mm.
La rotazione della levetta è resa possibile solo attraverso la compressione della manopola.
Esecuzioni speciali e accessori
- Levette di chiusura di dimensioni diverse.
- Prolunga filettata in ottone per il posizionamento avanzato della levetta (codice 421137 C.PQ M5/58).