AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CM. Chiusura a levetta
con manopola a compressione stile chiavetta, lega di zinco

Materiale
Rotore, statore e manopola in lega di zinco nichelata.
Ghiera
M19x1 in ottone.
Rosetta elastica
Acciaio zincato.
Levetta di chiusura
Acciaio zincato, spessore 2.5 mm.
Vite
M5x8 in acciaio zincato.
Molla interna
Acciaio INOX.
Rotazione
90°.

Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure a compressione CM sono particolarmente adatte per l'impiego su ante di armadi e portelli soggetti a forti vibrazioni.
La rotazione della levetta è resa possibile solo attraverso la compressione della manopola.
Esecuzioni speciali e accessori
- Levette di chiusura di dimensioni diverse.
- Prolunga filettata in ottone per il posizionamento avanzato della levetta (codice 421137 C.PQ M5/58).