PMW. Kit di fissaggio per profilati

per cerniere CFSW. E CFMW., SUPER-Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Piastra

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Viti e dadi

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La piastra di montaggio PMW consente l’installazione delle cerniere CFSW.110 e CFMW.110 sui profilati standard di misura 30, 35, 40, 45 e 50 mm con cava a T.

Il montaggio su profilati di misura 40 mm può essere eseguito anche senza l’utilizzo della piastra di montaggio.

Le viti di fissaggio della piastra al profilato non sono accessibili dopo l'installazione della cerniera (Fig.1). Pertanto, anche con l'utilizzo della piastra di montaggio PMW, le cerniere CFSW. e CFMW. si mantengono inviolabili.

La fornitura della piastra comprende:

  • 2 viti a testa svasata con cava esagonale M6x12 per CFSW.110.
  • 2 viti a testa svasata con cava esagonale M6x14 per CFMW.110
  • 2 dadi esagonali M6, montati nella piastra, necessari per il fissaggio della cerniera alla piastra.

Piastre di differenti dimensioni possono essere combinate nel caso in cui portello e montante siano realizzati con profilati di dimensioni differenti (Fig.2).

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Montare la piastra sul profilato nella posizione desiderata tramite viti a testa svasata M6 (non comprese nella fornitura) e opportuni tasselli per cava a T tipo GN 505) (non compresi nella fornitura).
  • Montare la cerniera CFSW.110 o CFMW.110 sulla relativa piastra tramite le viti a testa svasata M6 (comprese nella fornitura).
  • Posizionare opportunamente le calottine di chiusura (comprese nella fornitura della cerniera).

Dati tecnici

L'utilizzo della piastra PMW, oppurtunamente installata come indicato nelle istruzioni di montaggio, garantisce il carico statico limite max relativo alle cerniere CFSW. e CFMW.

PMW. - Kit di fissaggio per profilati 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.