CFBS Cerniere per montanti e portelli stretti

SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 304.

Esecuzione standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana M5.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera CFSB è composta da due corpi di dimensioni diverse ed un perno di rotazione da comporre al montaggio.

Possono essere installate su portelli di lamiera piegata, con la possibilità di applicare anche una guarnizione di tenuta tra portello e telaio (vedi fig.1).

Istruzioni di montaggio

  • Assemblare i due corpi uno sul lato montante e uno sul lato portello.
  • Inserire il perno di rotazione dal lato non zigrinato fino al bloccaggio nel corpo cerniera utilizzando un appropiato utensile.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 180° (0° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFBS - Cerniere per montanti stretti 
CFBS - Cerniere per montanti stretti 
CFBS - Cerniere per montanti stretti 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFBS - Cerniere per montanti strettiCFBS - Cerniere per montanti strettiCFBS - Cerniere per montanti stretti
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFBS.75-13 SH-550034002000320015002800
CFBS.75-18 SH-560045002000320010003500
CFBS.75-23 SH-58004500200032009003500
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.