AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MGB.L Meccanismi a ginocchiera
Acciaio

Materiale
Acciaio saldabile fosfatato.
Perni di rotazione
Acciaio temprato, fosfatato e rettificato.
Bussole di supporto
Acciaio temprato, fosfatato e rettificato.
Vite e dado di regolazione
Acciaio zincato.
Caratteristiche e applicazioni
I meccanismi a ginocchiera MGB.L, risultano essere di impiego molto versatile grazie alla possibilità di saldatura delle differenti parti ed accessori, permettendo in questo modo di costruirsi il proprio attrezzo di serraggio per meglio soddisfare le esigenze di tutti i tipi di serraggio.
L'elevata qualità dei materiali impiegati, rende gli attrezzi di serraggio della serie Long Life particolarmente adatti per impieghi in operazioni di serraggio, con carichi medi e pesanti, su maschere di saldatura, lavori di carpenteria, stampi e generalmente dove sono richieste elevate forze di bloccaggio e ripetitività di movimenti.
Gli attrezzi della serie Long Life sono stati positivamente collaudati oltre 1.000.000 di cicli.