AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MVA. Attrezzi di serraggio, serie verticale
con base piegata, acciaio o acciaio INOX

Esecuzioni standard
- MVA-A: acciaio C10 zincato, rivetti in acciaio zincato.
Leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MVA-E: acciaio C10 zincato, rivetti in acciaio zincato.
Leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
- MVA-AX: acciaio INOX AISI 304.
Leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- MVA-EX: acciaio INOX AISI 304.
Leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Bussole di supporto
Acciaio temprato e rettificato.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Durante l'operazione di serraggio, la leva è guidata per impedire spinte laterali.
La nuova geometria degli attrezzi serie verticale MVA conferisce loro una maggiore solidità, la loro durata di vita è notevolmente aumentata con l'aggiunta di bussole di supporto in acciaio temprato oltre a diversi altri rinforzi delle forme.
Fori di fissaggio ad asola per applicazioni in pollici.