AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MTC-S Attrezzi di serraggio a tirante
con dispositivo di sicurezza, acciaio o acciaio INOX

Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Esecuzioni standard
Molla in acciaio INOX AISI 316.
- MTC-S-T6: corpo in acciaio C10 zincato.
Rivetti, tirante doppio, perno oscillante e dadi in acciaio zincato.
- MTC-S-T16: acciaio INOX AISI 316.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MTC-S sono particolarmente indicati per impieghi su macchine o applicazioni in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni, in cui è necessario garantire una tenuta sicura contro l'apertura accidentale.
L’apertura dell’attrezzo si ottiene azionando il pulsante per disinserire il dispositivo di sicurezza e quindi poter operare con la leva di comando.