HGFT-EX Spie di livello olio - Direttiva ATEX

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore giallo RAL 1021, finitura lucida.

Visiera

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T/AR).

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • HGFT-EX: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
  • HGFT/SL-EX: senza mostrina.

Conformità direttiva ATEX

Le spie del livello olio della serie HGFT-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.

L’identificazione delle spie di livello olio HGFT-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X

II: gruppo di apparecchi/componenti idonei all’utilizzo in industria di superficie ad esclusione delle miniere.

2: categoria ATEX corrispondente a livello di protezione “elevato”.

G: atmosfera esplosiva di gas o vapori infiammabili.

D: atmosfera esplosiva di polveri combustibili.

Ex: apparecchio/componente protetto contro l’innesco di atmosfere esplosive.

h: modo di protezione per apparecchi/componenti non elettrici.

X: condizioni speciali e limitazione d’uso (vedere Istruzioni d’uso).

Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +80 °C

La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d’uso sono parti integranti dell’articolo stesso.

Informazioni generali

Nota

Per l’eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiera di ritegno in ottone GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.