GN 726.1 Manopole di regolazione zigrinate

con flangia graduata, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Profilato alluminio zigrinato, anodizzato colore nero.

Calottina

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore grigio chiaro.

Esecuzioni standard

Foro alesato H8. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale, senza testa con cava esagonale, acciaio INOX. Compresa nella fornitura.

  • GN 726.1-A: manopola con indice triangolare.
  • GN 726.1-B: manopola con superficie neutra.
  • GN 726.1-S: manopola con graduazione standard, 20 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.

Graduazioni di precisione incise a laser.

Informazioni generali

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Sulla superficie della calottina possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.