AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Ruote ELESA: La gamma si amplia
23-gen-2023
Tempo di lettura: minuti
Offrire soluzioni dagli elevati standard qualitativi per i materiali impiegati e per le garanzie sulle prestazioni e sulle resistenze meccaniche è una condizione necessaria per soddisfare le esigenze tecniche del marcato. Ma disporre di una gamma diversificata messa a punto per rispondere a settori differenti, dalle attrezzature di fabbrica all’arredamento, dall’industria alimentare al medicale, dalla movimentazione di carichi pesanti agli ambienti “ESD protected” è certamente un punto di forza su cui i nostri clienti possono contare.
E’ con questi obiettivi che la gamma di ruote industriali ELESA si amplia e si specializza sempre più. Vediamo di seguito le ultime novità.
La serie di ruote RE.F1 è realizzata in poliuretano iniettato in colore blu con corpo centrale in tecnopolimero, disponibile nei diametri da 80 mm, 100 mm e 125 mm e con portata dinamica da 750 N a 1800 N nelle versioni con supporto a piastra fissa o girevole in acciaio zincato, con o senza freno.
La ridotta durezza del rivestimento (Shore A per la nuova RE.F1 contro lo Shore D della bestseller RE.FF), la rende idonea a un agile superamento degli ostacoli, garantendo allo stesso tempo un’ottima scorrevolezza e silenziosità durante la movimentazione oltre che una buona resistenza alla lacerazione. La serie RE.F1 è idonea all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, acidi deboli organici e minerali, acqua e vapore saturo.
La serie di ruote per collettività RE.C6 con rivestimento in poliuretano iniettato e corpo centrale in tecnopolimero è disponibile con diametri da 40 mm, 50 mm e 60 mm e portata dinamica da 400 N a 700 N e può essere fornita anche con supporti in lamiera di acciaio per carichi leggeri (RE.C6-C) o in modalità ruote gemellate (RE.C6-G).
L’ottima resistenza a frequenti lavaggi la rende idonea ad ambienti in cui è necessario garantire igiene nelle applicazioni in ambienti istituzionali e industriali anche in presenza di umidità e agenti chimici.
La serie di ruote per collettività RE.C7 con rivestimento in gomma vulcanizzata antitraccia e corpo centrale in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) è disponibile con diametri da 40 mm a 80 mm. La serie viene anche fornita con supporto in lamiera di acciaio per carichi leggeri (RE.C7-C) o in modalità ruote gemellate (RE.C7-G). Idonea ad ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di media aggressività.
La serie di ruote RE.F5-ESD è caratterizzata da uno speciale rivestimento in poliuretano colato con resistenza elettrica < 109 Ω che previene l’accumulo di carica elettrostatica. Le caratteristiche elettriche soddisfano i requisiti della norma ISO 22878:2004.
Disponibili con supporto in lamiera d’acciaio per carichi leggeri (RE.F5-N-ESD) o per carichi medio-pesanti (RE.F5-H-ESD) con o senza freno, RE.F5-ESD offrono una capacità di carico statico fino a 8000N. Le versioni con piastra consentono la sterzata e il bloccaggio secondo necessità. Inoltre, si segnalano ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all’usura e alla lacerazione.
Generalmente utilizzate su carrelli, offrono protezione ad attrezzature elettroniche sensibili e sono quindi indicate per applicazioni in “ESD-PROTECTED AREA” (EPA) dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.
Le ruote ESD assicurano massima sicurezza all’operatore, consentendo all’elettricità statica di scaricare direttamente a terra, evitando così shock statici attraverso l’individuo. Trovano applicazione nel settore tessile e nell’imballaggio.
Ultimi, ma non per importanza, sono gli ampliamenti di gamma delle ruote in poliuretano serie e ruote monolitiche in tecnopolimero che oggi sono disponibili con supporto in acciaio INOX anche nei diametri da 150 e 200 mm.