AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Pionieri nei materiali. Leader negli standard.
31-lug-2025
Tempo di lettura: minuti
Elesa presenta le nuove manopole zigrinate DT.464 e DT.653-AV, nate dal continuo impegno nell’ampliamento e miglioramento della propria gamma di componenti standard.
Le nuove manopole mantengono le stesse dimensioni delle corrispondenti manopole in acciaio (DIN 464 e DIN 653), offrendo i vantaggi unici del SUPER-Tecnopolimero: resistenza alla corrosione e agli agenti chimici
idoneità all’impiego in ambienti outdoor, con eccellente durabilità
alta resistenza meccanica
estrema leggerezza
Una combinazione di caratteristiche che le rende ideali per applicazioni che richiedono affidabilità e performance, senza compromessi.
Scopri le serie DT.464 e DT.653-AV e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze: standard (DT.464), per avvitamento con chiave esagonale (DT.464-EH), con estremità sferica (DT.464-SB), con spintore in tecnopolimero (DT.464-SV), per avvitamento con cacciavite (DT.653-AV).