• Product Highlights

Piedini di livellamento antivibranti e snodo sferico

6-set-2023

Autore: Elesa S.p.A.

Tempo di lettura: minuti

Nuovi piedini di livellamento antivibranti LS.VA con base in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, disco antivibrante in gomma PUR a base poliuretanica e stelo con snodo disponibile in acciaio zincato lucido o INOX AISI 304. La nuova base antivibrante consente di smorzare vibrazioni, urti o rumori su un elemento di livellamento. La capacità di assorbimento delle vibrazioni è direttamente influenzata dallo spessore e dalla superficie dell’elemento in PUR.
Questa nuova soluzione si aggiunge alle diverse versioni di elementi antivibranti della gamma ELESA disponibili a catalogo, tra cui indichiamo le versioni con basi e steli in acciaio LW.A per carichi pesanti e LM.SV per carichi più leggeri.
Ulteriore ampliamento gamma è lo snodo sferico SJF in SUPER-tecnopolimero utilizzato per il fissaggio diretto di piedini di livellamento mediante viti standard, senza necessità di uno stelo filettato. Questo componente è adatto, ad esempio, dove è richiesto il montaggio di lamiere su un elemento di livellamento o dove il carico applicato è contenuto. Lo snodo SJF può essere montato sulle basi Elesa LS.A, LV.A, LV.F e LV.FO, disponibili con o senza disco antiscivolo.
La gamma di piedini ELESA si contraddistingue, oltre che per la sua già citata ampiezza, anche per le caratteristiche tecniche ad alte prestazioni derivanti dall’impiego di materiali di produzione di alta qualità, per un design unico e inconfondibile e per le finiture superficiali che facilitano le operazioni di pulizia.

Basi con snodo sferico SJF..png                           Piedini di livellamento antivibranti LS.VA.png



Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori


Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
Richiedi informazioni
Tutte le news