• Product Highlights

Indicatori di posizione elettronici wireless

8-lug-2025

Autore: Elesa S.p.A.

Tempo di lettura: minuti

TAG_elenco_prova.jpg Set-up efficiente della macchina

  • Tramite l’unità di controllo UC-RF, collegata al PLC della macchina tramite uno dei bus disponibili, è possibile configurare da remoto ogni parametro di ogni indicatore di posizione connesso. Questi parametri includono: posizione target, passo, orientamento del display, senso di rotazione, risoluzione, ecc.
  • La posizione corrente e la posizione target vengono visualizzate sul display LCD dell’indicatore.
  • L’operatore imposta manualmente la posizione degli alberi di comando, seguendo le indicazioni visualizzate sul display, come le frecce che indicano la direzione di rotazione dell’albero.
  • Il PLC della macchina, tramite l’unità di controllo UC-RF, può facilmente verificare che tutti gli alberi di comando siano stati correttamente posizionati e che il set-up sia stato completato.

TAG_elenco_prova.jpg LED
Quattro LED posizionati sull’unità di controllo UC-RF permettono all’operatore di verificare la corretta installazione e la trasmissione dei dati.
TAG_elenco_prova.jpg Connessione tra Indicatori e Unità di Controllo UC-RF
Ogni indicatore è identificato da un numero univoco assegnato da Elesa. Una volta stabilito il collegamento con un’unità di controllo, la comunicazione avverrà esclusivamente con quest’ultima, rendendo impossibile lo scambio di dati con altre unità presenti nella stessa area di lavoro. Ogni unità di controllo può monitorare fino a 36 indicatori contemporaneamente. Inoltre, l’unità di controllo verifica e comunica al PLC la qualità della trasmissione con i vari indicatori.
TAG_elenco_prova.jpg Sicurezza
Il sistema garantisce la qualità della produzione bloccando la macchina finché il set-up non è perfetto, ottimizzando così il processo produttivo.
TAG_elenco_prova.jpg Protezione del sistema
La comunicazione via radiofrequenza tra l’unità di controllo UC-RF e gli indicatori può avvenire anche in ambienti dove sono presenti reti WiFi, Bluetooth, cellulari, ecc. Inoltre, poiché gli indicatori e l’UC-RF comunicano tramite un protocollo proprietario ELESA, non è possibile accedere al PLC tramite l’UC-RF.

image.png

TAG_elenco_prova.jpg Display lampeggiante
Quando l’indicatore riceve una nuova posizione target dall’UC-RF, il display inizia a lampeggiare, indicando che non è in una posizione corretta. Sul display appare la distanza dalla nuova posizione target e la direzione in cui ruotare l’albero. Quando l’operatore raggiunge lo zero, il display smette di lampeggiare per indicare che è stata raggiunta la nuova posizione target e visualizza la posizione attuale.
TAG_elenco_prova.jpg Controllo e sostituzione batteria
L’indicatore trasmette costantemente all’unità centrale lo stato di carica della batteria, consentendone la tempestiva sostituzione se necessario. L’indicatore è in grado di mantenere la posizione e i dati acquisiti durante i settaggi per il tempo necessario al cambio della batteria.

image.png


Header

Richiedi informazioni

* indica campi obbligatori


Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

Ultime news

Tutte le news

Iscriviti alla Newsletter

per essere sempre informato su tutte le novità dei prodotti e dei servizi Elesa

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
Richiedi informazioni
Tutte le news