AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Elesa - Due nuovi premi per il design ELESA
27-feb-2015
Tempo di lettura: minuti
Il maniglione tubolare ETH-AN e la maniglia ripiegabile da incasso con richiamo a molla MPR sono state premiate con l’IF Design Award 2015, il riconoscimento internazionale assegnato ai prodotti che integrano al meglio il binomio design industriale- funzionalità.
ETH è il maniglione tubolare della linea ELESA Ergostyle che, grazie al tubo di diametro 35 mm, consente una presa molto confortevole ed efficace. Lo speciale sistema di fissaggio ad espansione del tubo ai supporti laterali evita la rotazione del tubo e, unito al design privo di spigoli e sporgenze, consente di operare in completa sicurezza. ETH-AN MPR.
Leggerezza e resistenza meccanica sono le caratteristiche della maniglia ripiegabile a incasso con richiamo a molla MPR, in tecnopolimero nero. Dotata di molle di richiamo dalla posizione di lavoro a quella di riposo realizzate in acciaio INOX, questa maniglia presenta uno speciale design studiato per garantire un’elevata resistenza al sollevamento e alla trazione, oltre ad una presa confortevole. Inoltre lo speciale design la rende priva di sporgenze in posizione di riposo, garantendo così la massima sicurezza dell’operatore grazie all’impugnatura sagomata all’interno.
Con questi due nuovi riconoscimenti, Elesa conta ben 37 premi di design industriale.