AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
AVFP e AVFD | Cuscini Antivibranti
20-giu-2025
Tempo di lettura: minuti
I cuscini antivibranti AVFP e AVFD derivano dalla serie AVC e sono progettati per applicazioni in cui è richiesta un’altezza maggiore o una migliore stabilità sul pavimento.
L’aggiunta di piastre in acciaio temprato C43 consente:
l’uso su macchine utensili con viti di regolazione
una maggiore stabilità al suolo, grazie alla piastra inferiore antiscivolo
Caratteristiche costruttive
La maglia metallica del cuscino è realizzata in acciaio INOX AISI 304, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche.
La piastra superiore include un incavo sagomato per accogliere facilmente le viti di regolazione, che poggiano direttamente sull’antivibrante.
In alternativa, è possibile realizzare un foro passante sull’intero antivibrante per un fissaggio diretto alla macchina.
La piastra inferiore, grazie al suo profilo antiscivolo, impedisce efficacemente lo slittamento del cuscino anche su superfici lisce.

Applicazioni principali
I cuscini antivibranti AVFP e AVFD sono indicati per l’isolamento delle vibrazioni in compressione su macchinari come:
• Macchine utensili tradizionali
• Macchine CNC
• Fresatrici
• Torni
• Presse idrauliche
• Rettificatrici