Temperature di esercizio

La tabella riporta indicazioni generali per la scelta dei prodotti PEB e PES.

L’impiego a temperature comprese tra i 60°C e i 100°C è tollerato ma prevede una significativa riduzione delle caratteristiche tecniche.

Un’esposizione prolungata alla temperatura massima di esercizio può comportare anche un significativo decadimento delle caratteristiche meccaniche rispetto ai valori nominali.

Temperature di esercizio

PEB-80 / PES-80

(colore blu)

PEB-90 / PES-90

(colore arancio)

PEB-92 / PES-92

(colore rosso)

-40 °C / -20 °C
-20 °C / +15 °C
+15 °C / +60 °C
+60 °C / +100 °C
> 100 °C

● Impiego consigliato; ❒ Impiego tollerato; ▲ Impiego sconsigliato