AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Les poignées débrayables sont des éléments de serrage particulièrement indiqués quand l’angle de manoeuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.
Pour la reprise en cours de serrage, soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter en position de départ.
En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Les deux composants principaux d’une poignée débrayable sont le levier et l’élément de serrage.
- Le levier est l’élément sur lequel agit la main de l’opérateur et peut être réalisé en technopolymère ou en métal (alliage de zinc moulé sous pression ou acier). Quand le levier est réalisé en technopolymère sa denture interne peut être réalisée dans le moulage en technopolymère ou elle peut être en alliage de zinc (insert surmoulé).
- L’élément de serrage présente un embrayage denté qui s’accouple avec le corps levier et peut avoir un trou fileté ou une tige filetée. Il peut être réalisé en technopolymère avec insert en métal (trou fileté ou tige filetée) ou entièrement en métal suivant la matière de l’embrayage denté du levier.
Pour avoir un fonctionnement correct de l’insert denté, les deux dentures (du levier et de l’élément de serrage) doivent être réalisées dans la même matière.
Suivant le type de matière constituant le levier et l’élément de serrage, les versions suivantes sont disponibles:
- corps levier et élément de serrage en technopolymère (les deux dentures de l’embrayage sont en technoplymère);
- corps levier en technopolymère et élément de serrage en métal; dans ce cas, pour réaliser correctement l’accouplement entre la denture en métal de l’élément de serrage et le levier en technopolymère, un insert avec denture en alliage de zinc est inséré dans ce dernier;
- corps levier et élément de serrage en métal.