AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MVK - Fixation des filetages par auto-encollage.
(Revêtement avec duccisseur en microcapsules couleur rouge).
La colle se présente sous forme d'une matière plastique liquide et d'un durcisseur contenus dans des microcapsules de polymère. Elles sont recouvertes d’un film de couleur rouge visible sur une partie du filetage.
Lors du vissage, les capsules s’ouvrent sous la pression exercée par le frottement entre les deux filets.
La matière plastique liquide et le durcisseur produisent une réaction chimique qui bloque le filet.
Les opérations de réglage et de positionnement devront être effectuées dans les 5 minutes environ, étant donné que le tassement de la colle commencera environ 10 à 15 minutes plus tard.
Pour obtenir un durcissement suffisant à la fixation, il faut attendre 30 minutes mais l’action ne sera complétée qu’au bout de 24 heures.
Le déblocage de l’élément fileté collé de cette façon est possible en appliquant un couple maximum de dévissage équivalent à celui qui est indiqué dans le tableau pour chaque filetage ou en chauffant l’élément à une température supérieure a 180°C.
Il est conseillé de ne plus utiliser l’élément une fois qu’il a été débloqué.
Les filetages dépourvus d’huile ou de graisse garantissent une meilleure action de fixation de la colle. Les éléments traités avec ce type de colle peuvent être stockés pendant 4 ans au maximum,
sans que leurs caractéristiques ne se modifient.
Les éléments fixés avec une colle à microcapsules MVK sont généralement employés sur les outillages sujets aux vibrations, lorsque l’on veut éviter les dévissages.
Température d’exercice de -40°C à +170°C.
Pour commander un article avec de la colle en microcapsules, il suffit d’ajouter le sigle MVK à la description du produit.
Exemple:
GN 615-M8-K-MVK