AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Aimants plats
Les aimants plats de la série d'aimants industriels Elesa sont des systèmes magnétiques blindés à haute performance et de très petites dimensions hors tout. Ils sont généralement fixés avec de la colle ou des vis de pression.
Les aimants plats sont disponibles :
- avec corps en acier galvanisé
- acier laqué rouge,
- en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre,
- avec revêtement antidérapant en élastomère thermoplastique ou en technopolymère coloré translucide avec broches, inserts filetés, trous et vis.
Différents produits magnétiques :
- les aimants ferrite (HF),
- les aimants aluminium nickel-cobalt (AINiCo),
- les aimants samarium cobalt (SmCo)
- les aimants néodyme fer bore (NdFeB)
Ils offrent des valeurs spécifiques de force d'attraction, de résistance aux températures et à la corrosion, de maniabilité. En raison de leur structure, ces systèmes magnétiques sont blindés ; ils ont une seule surface d'attraction qui concentre toute l'énergie magnétique.