AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Newsletters
Lire nos newsletters. Vous souhaitez être tenu informé de toutes les nouveautés produits, vidéos, expositions, services, évènements ? Abonnez-vous à notre newsletter.
Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.
janvier 2023
L'indicateur de position numérique électronique DD52R-E-RF remporte le German Design Award 2023, Elesa, reconnue comme une marque historique d'intérêt national, Regardez la vidéo des poignées M.2000-SWM
février 2023
Roues et roulettes Elesa : Elargissement de la gamme pour une offre toujours plus diversifiée, SFP-RT et SFN-RT bouchons à évent pour montage sur tubes en caoutchouc, Voyants de niveau d'huile HF TX-HT-GL pour hautes températures
mars 2023
Rotule articulée SJF pour pieds de réglage, Pieds de réglage anti-vibrations LS.VA, Boutons moletés imperdables BT-HP, Gagnez du temps, achetez en ligne !
avril 2023
Nouvelles poignées étriers EMPC., Nouvelles charnières invisibles CHG., Boutons de réglage moletés IZN.381, Vous connaissez déjà le code produit ? Passez la commande express !
mai 2023
La poignée M.2000-SWM remporte également le iF Design Award 2023, bases BSA-T50 pour le verrouillage de la broche avec les indicateurs de position DD50, poignée étrier MPC
juin 2023
Notre système de positionnement de broche sans fil récompensé, poignées étriers EBP-L-CLEAN, verrous quarts de tour de conception hygiénique GN 1150
septembre 2023
Roues et roulettes : objectif, répondre à tous les besoins, antivibratoires AVR avec plaques carrées ou rectangulaires, GN 817.7 doigts d'indexage à commande pneumatique
août 2023
Nouvelles charnières disponibles en technopolymère certifié auto-extinguible, GN 1582 Vis de retenues Hygienic Design avec tête à profil bas, VTD Bouton limiteur de couple en technopolymère
octobre 2023
ERX. Leviers de serrage : découvrez les nouvelles couleurs disponibles et essayez le configurateur, Nouveau bouchon d'huile TNR-PP pour hautes pressions, GN 464.1 bouton de serrage
novembre 2023
Nouvelles tiges STP en SUPER-technopolymère pour pieds de nivellement, clavettes de serrage CT-FG avec bride, poignées en T GN 5063
janvier 2024
Nouvelle gamme de composants pour le vide, ventouses et porte-ventouses, M.453-SEMI-S8 Poignée étrier
février 2024
Un German Design Award 2024 attribué au système de connecteurs de tubes TCC, Bouchon d'huile THR-LP pour serrage manuel, Anneaux de levage autobloquants GN 1133 et GN 1135
mars 2024
Un German Design Award 2024 pour la poignée EMPC., Charnière avec Joints d'étanchéité CFAX-IP, Doigt d'indexage GN 514-A4
avril 2024
La gamme de composants pour le vide Elesa s'agrandit, RMS-D et RMS-P Aimants de retenue rectangulaires plats, GN 939 Pinces pour verre ou panneau
mai 2024
Elesa remporte un Good Design® Award sa poignée innovante M.2000-SWM, Poignées étriers M.343-SOFT, Supports pivotants MSM-TW-NI
juin 2024
Extension de la gamme d'Accessoires pour Convoyeurs, Voyants de Niveaux d'huile pour Hautes Températures GN 743.10, Elesa et LILT Une fois de plus Ensemble pour se Battre contre le Cancer
juillet 2024
Composants pour le vide : un choix toujours plus large, Nouvelles couleurs pour les indicateurs électroniques de position, Ecrous papillons GN 8341
septembre 2024
Laissez-vous attirer par les aimants industriels d’Elesa, Charnières amovibles CFMY-NL, Bouton moleté DIN 466-A4
octobre 2024
Ventouses à haute adhérence (High Grip) pour le secteur robotique et automobile, charnière Lift-off CFNR avec ressort pour retour automatique, poignée tubulaire avec fixations mobiles GN 3330
février 2025
Vis de blocage avec patin GST-SV , Bague d'arrêt carrée ANPS-Q, sangle d'arrimage GN 1110, Venez nous rendre visite !
janvier 2025
Composants du vide : regardez la nouvelle vidéo, manettes indexables ERX-SST-LP, mousquetons à oeil GN 5299
décembre 2024
La direction d'Elesa et l'ensemble de son personnel vous souhaitent une bonne année
novembre 2024
Poignées avec interrupteur de sécurité intégré ESC-SFT, Bouchons d'échappement SFW et SFW-P, Doigts d'indexage PMT.101-SST-VD et PMT.100-SST-VD
mars 2025
Poignées MRY-SST-HVD : La solution ultime pour un serrage étanche, Ressorts et jets creux en élastomère PES et PEB, Boutons GN 676.2
avril 2025
HCV-E-LD Indicateurs de niveau électriques à LED, RMBS Aimants plats à double surface magnétique, GN 487 Brides à rotule pivotante
mai 2025
Composants imperdables, M.643-AE-V0 Poignée étrier auto-extinguible, GN 422 Poignées pour mobilier industriel
juillet 2025
Patins anti-vibrations AVFP et AVFD, Roues haute température RE.F7-HT, Charnières GN 235 avec trous oblongs de réglage, Ouverture estivale
août 2025
RE.F5-SST-N-ESD Roulettes avec monture en acier INOX et bandage polyuréthane ESD, BTL-LP boutons moletés imperdables avec chaînette de retenue, GN 784 raccords pivotants à rotule
septembre 2025
Nouveaux boutons moletés DT.464 et DT.653-AV en SUPER-technopolymère, Volants de sécurité VLS-RC et VLS-LP, Charnières de précision GN 7580