AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Aimants en U et pour profilés
Les aimants en forme de U en aluminium, nickel, cobalt (AlNiCo) garantissent une résistance aux températures élevées. Les aimants en forme de U, de la gamme d'aimants industriels Elesa, sont des systèmes magnétiques non blindés produits par fusion avec des performances élevées et des dimensions hors tout très réduites.
La surface d'attraction est divisée en deux parties.
Pour garantir que la force d'attraction indiquée n'est pas modifiée, les vis de fixation doivent être en matériau non magnétique.
Pour faciliter l'emploi des aimants permanents et éviter leur démagnétisation, les aimants en U sont fournis avec une plaque métallique appliquée sur la surface d'attraction.
Aimants pour profilés
Les aimants pour profilés avec corps de confinement en technopolymère à base de polyamide, couleur noire et finition mate, avec vis et plaque de pression en acier galvanisé sont idéaux pour fixer facilement des portes, des couvercles ou même des outils aux profilés en aluminium.
Les éléments élastiques latéraux permettent l'insertion de l'aimant industriel en tout point de la fente du profil.
Grâce à la vis de pression, il est fixé et ne glisse pas.

