AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Ventouses en caoutchouc, rondes, plates, à soufflets, fixations et adaptateurs pour la préhension par le vide.
Les composants pour le vide Elesa, ventouses, leurs éléments de fixation et leurs accessoires sont utilisés pour différentes applications dans divers contextes industriels, permettant la préhension et la manipulation de produits et d'emballages de formes et de dimensions variées.
Les ventouses industrielles de la gamme Elesa, de différentes compositions (caoutchouc résistant à l'huile, silicone, caoutchouc naturel ou para-naturel) et avec des géométries et des tailles variables, mini de 4 à 8 mm et allant jusqu'à 125 mm, peuvent être utilisées sur des surfaces de différentes rugosités, même huileuses.
La gamme de ventouses comprend :
- Ventouses rondes
- Ventouses plates (avec ou sans tige prononcée)
- Ventouses ovales
- Ventouses à soufflet, à double soufflet ou multi-soufflet
L'offre de composants pour le vide d'Elesa s'adresse à de nombreux secteurs avec des applications pneumatiques. Voici quelques-uns des plus représentatifs :
- Ventouses pour emballages (flow pack)
- Ventouses pour le verre
- Ventouses pour le marbre
- Ventouses pour l'automatisation
La large gamme de ventouses garantit des forces de levage variables et permet de manipuler des produits très délicats tels que des denrées alimentaires (chocolats, biscuits, œufs, etc.), des figurines, des étiquettes et des feuilles de papier, ou des produits lourds tels que des plaques de verre, de céramique et de tôle.
Les fixations avec différents types de construction (tiges à ressort, Mini, Micro et à ressort interne), différents matériaux (laiton, aluminium, acier inoxydable) et des courses effectives variables peuvent être utilisées dans une variété de contextes industriels où la taille des tiges et la position de la connexion à l’aspiration (droite, en forme de L ou en forme de T) sont particulièrement critiques.
Outre les ventouses pour applications générales, la gamme est complétée par des ventouses spécifiques à leur application, notamment des ventouses à forte adhérence qui garantissent un coefficient d’adhérence élevé même en présence d'eau et d'huile, des ventouses pour les emballages flow pack, des ventouses vulcanisées pour une résistance accrue à la traction et des ventouses à soufflet renforcé pour les charges particulièrement lourdes.