AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
La force de traction est la force nécessaire pour vaincre la résistance de frottement de deux corps centraux glissant ou roulant l’un contre l’autre. Par rapport à la résistance de frottement, la force de traction a la même intensité et la même direction, mais dans le sens opposé; moindre est la force de traction nécessaire pour maintenir en mouvement un équipement et plus les roues en mouvement tournent facilement. Dans le cas d’une roue tournant sur une surface plane, la force de traction doit vaincre la résistance produite par le frottement par roulement généré par le contact de la roue avec la surface, et le frottement par glissement généré par l’accouplement mécanique du moyeu et de l’essieu.