AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Sur les roues en polyuréthane, le bandage est constitué d’un élastomère obtenu exclusivement à partir de matières premières synthétiques.
Les polyuréthanes sont des composés chimiques obtenus à travers une réaction de polymérisation déclenchée par mélange de deux composants appartenant à deux familles différentes de produits (dysisocyanates et polyalcools) préalablement chauffés à une température permettant de les maintenir à l’état liquide et à un degré de viscosité relativement bas. Généralement les polyuréthanes élastomères sont exempts de charges minérales.
Le mélange de réaction est coulé ou injecté dans un moule chauffé à l’intérieur duquel est préalablement placé le corps central en métal ou en matière plastique; la température du moule et du corps central présent à l’intérieur de ce dernier permet la réaction de polymérisation interne du polyuréthane et l’ancrage chimique de celui-ci à l’adhésif éventuellement présent à la surface du corps central.
- Le polyuréthane coulé n’est généralement plus fusible et présente de bonnes caractéristiques d’élasticité alliées à des niveaux moyennement élevés de dureté et de résistance mécanique à la compression et à la traction.
- Le polyuréthane injecté reste fusible y compris après moulage et présente en général des caractéristiques d’élasticité et de dureté respectivement inférieures et supérieures à celles du polyuréthane coulé.
Ci-après sont indiqués les principaux paramètres physiques et mécaniques des polyuréthanes (pour la définition de chaque paramètre, se reporter aux normes indiquées en marge de chacun de ceux-ci):
- dureté UNI EN ISO 868:1999; ASTM D 2240-2004
- densité spécifique UNI 7092:1972; ISO 2781:1988
- résilience UNI 7716:2000; ISO 4662:1986
- usure à l’abrasion UNI 9185:1988; DIN 53516:1987
- charge de rupture à la traction UNI 6065:2001; ISO 37:1994; ASTM D 412c-1998
- allongement de rupture à la traction UNI 6065:2001; ISO 37:1994; ASTM D 412c-1998
- résistance au déchirement UNI 4914:1987; ASTM D 624b-2000
- compression set UNI ISO 815:2001.