AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Certains tableaux du chapitre 10 (pages A29, A30 et A31) décrivent le comportement à une température ambiante de 23°C, des matières plastiques utilisées dans les produits ELESA, face aux différents agents chimiques avec lesquels elles peuvent entrer en contact dans le secteur industriel (acides, bases, solvants, lubrifiants, carburants, solutions aqueuses) et prévoient trois classes de comportement:
- bonne résistance: la fonction et l’esthétique du produit restent inchangées;
- resistance assez bonne: l’intensité des effets sur la fonction et/ou l’esthétique dépend du type de produit ou des conditions d’utilisation avec quelques limitations d'emploi selon les applications spécifiques;
- mauvaise résistance: attaque chimique sur le produit. Utilisation déconseillée.
En règle générale, la résistance chimique se réduit avec l’augmentation de la temperature d'exercice et des contraintes mécaniques que subit le produit. La présence combinée de température et de contraintes mécaniques exige un test pratique pour vérifier la résistance du produit aux agents chimiques.