AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Accessoires standard
- Supports, vis et accessoires de blocage des mâchoires: indispensables pour verrouiller efficacement les pièces mécaniques à usiner ou à manœuvrer. Pour plus de détails, voir les fiches techniques MM-BL-NK, MM-BI-NK and MM-BC-NK.
- Capteurs de proximité MM-SI: ont la fonction de surveiller la position du bras de serrage.
- Douilles de centrage MM-CC: en plus d’assurer un alignement précis, elles ont également la fonction de maintenir la bonne axialité des charges lors de la phase de blocage des pièces à usiner, évitant ainsi une surcharge inutile sur les vis.
- Supports de fixation MM-SBA: permettent un assemblage rapide et efficace des pinces de serrage pneumatiques.
- Protections arrière MM-PTA: compatibles uniquement avec les pinces de serrage MM-BL-NK. Utilisés pour éviter toute pénétration de poussière ou des corps étrangers qui compromettraient son bon fonctionnement comme dans les applications nécessitant un soudage.