AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
PFB - Fixation des filetages par action de blocage.
(Revetêment en polyamide couleur bleue).
Le processus de revêtement avec un enduit en polyamide PFB consiste à appliquer une matière plastique élastique (polyamide) sur un élément fileté. Il permet ainsi de créer une action de blocage lors du serrage d’une vis.
Le jeu entre la vis et l’écrou est rempli par l’enduit en polyamide, ce qui assure un degré élevé de contact entre les autres surfaces filetées qui ne sont pas revêtues. Cet enduit permet d’éviter les déblocages et les dévissages accidentels. Pour séparer les deux éléments bloqués, il suffit d’appliquer un couple de déblocage minimal.
L’action de blocage entre les filets est instantanée et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’attendre un temps de réaction.
Les éléments filetés revêtus d’enduit en polyamide PFB peuvent être stockés pendant une durée pratiquement illimitée.
Température d’exercice de -50°C a +90°C.
Pour commander un article revêtu d’enduit en polyamide, il suffit d’ajouter le sigle PFB à la description du produit.
Exemple:
GN 615-M8-K-PFB