SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Duroplast

Material
Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
Ring
Mattanodiserat aluminium.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Standardutförande
Bussning i AISI 303 rostfritt stål med brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår:
- VDN.FP-SST-A: utan handtag.
- VDN.FP+I-SST-A: med vridbart handtag I.301+x-SST i Duroplast.
- K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K
AISI 303 rostfri bussning som är oborrad för att för att ta fram hål som skiljer sig ifrån standardversionerna:
- VDN.FP-SST: utan handtag.
- VDN.FP+I-SST: med vridbart handtag I.301+x-SST i Duroplast.
Ergonomi
Fälgen med inre fingergrepp ger ett bättre grepp och förenklad manövrering.
Specialutföranden på förfrågan
Skrivrattar med integrerade balanseringsmotvikter.
Rattar med tvärgående hål enligt EN 110.