SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Anslutning med utvändig gänga, rostfritt stål, aluminium och mässing

Material
Anslutning i mässing eller rostfritt stål.
Rostfritt fjäderstål.
Gängad hylsa och åtdragningsringmuttrar i nickelpläterad mässing.
Luftanslutning i blåanodiserat aluminium.
Standardutförande
- VPC-M: med rak utvändigt gängad anslutning.
- VPC-M-L: med L-formad utvändigt gängad anslutning.
Kännetecken och användning
VPC fjäderfästen för sugkoppar består av:
- en anslutning i mässing med sexkantsdel för fastsättning av sugkoppen. Denna utformning förhindrar att stången och sugkoppen som fästs på den roterar runt sin axel.
- en gängad hylsa i stål eller mässing med två åtdragningsringmuttrar för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten
- en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas;
- en snabbkoppling för anslutning till sugslangen.
Lämplig för sugkoppar med en diameter på minst 45 mm och högst 110 mm.
Fjäderns effektiva slaglängd är beroende av spindelns längd (l3), i synnerhet:
- 16 mm för en längd på 28 mm
- 49 mm för en längd på 65 mm
- 74 mm för en längd på 95 mm
Kompatibel med plastslang med diameter 6x8.