SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Anslutning med invändig eller utvändig gänga, stål, aluminium och mässing

Material
Anslutning i mässing.
Rostfritt fjäderstål.
Gängad hylsa och sexkantsmuttrar i AVP stål.
Luftanslutning i blåanodiserat aluminium och AVP stål.
Standardutförande
- VPD-F: med invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPD-F-L: med invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
- VPD-F-T: med invändigt gängad anslutning och T-formad luftanslutning.
- VPD-M: med utvändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPD-M-L: med utvändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
- VPD-M-T: med utvändigt gängad anslutning och T-formad luftanslutning.
- VPD-FR: med justerbar invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
- VPD-FR-L: med justerbar invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
Kännetecken
VPD fjäderfästen för sugkoppar består av:
- en anslutning för att fästa sugkoppen;
- en gängad hylsa med två sexkantsmuttrar för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten;
- en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas;
- en luftanslutning för anslutning till sugslangen.
De kännetecknas av små dimensioner, vilket ger lägre vikt och mindre utrymme på den automatiseringsenhet där de installeras.
Dessa egenskaper möjliggör användning även med små sugkoppar
Fjäderns effektiva slaglängd i förhållande till längden l2 är lika med 25,5 mm
Kompatibel med plaströr med diameter 4x6.