MRY-SST-HVD Vattentäta ställbara låsspakar

Visually Detectable teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag och klämelement

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), blå färg RAL 5005, slät yta (Ra < 0.8 μm).

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Tätningsringar

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 75 +/- 5 shore A, i blå färg RAL 5005, enlighet med FDA.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Standardutförande

  • MRY-SST-HVD: bussning i AISI 316 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
  • MRY-SST-p-HVD: gängad tapp i AISI 316 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Produktens yttre komponenter är alla tillverkade av råmaterial som är godkända för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Ett system med packningar mellan de olika delarna av justeringsmekanismen gör detta handtag så gott som vattentätt och förhindrar ansamlingar av antigena rester.

Lämplig för användning på maskiner och utrustning som ofta rengörs med vattenstrålar eller som används där det finns vätskor närvarande.

Med design utan hålrum och ytfinish utan textur säkerställs maximal användbarhet för produkten.

Den blå färg RAL 5005, lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.

Lämplig vid blockeringarnär spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:

  • Elektrisk isolering för operatören under drift.
  • Synliga ståldelar som riskerar att rosta har avlägsnats.
  • Bekvämare frikoppling med spak.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att justera när man drar åt, lyft handtaget för att lossa hållardelens tänder och återför den till startpunkten.

När handtaget lossas, griper returfjädern automatiskt i tänderna.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.