SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, Soft-touch
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, belagd termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.
Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Färgade centrumlock
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i standard färger, halvblank yta.
Standardutförande
- VB.839-B-SOFT: mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.
- VB.839-SST-SOFT: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- VB.839-p-SOFT: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken
Den mjuka beläggningen gör den behagligare att använda även när det är fuktigt, och är speciell praktiskt vid långvarig användning, vid funktionsnedsättningar och har ett bättre åtdragsmoment.
Den trearmade formen är särskilt ergonomisk.
Produktutförande: Produktens utförande med den mjuka beläggningen ger en känsla av kvalitet och finess till utrustningen den placeras på.
Specialutföranden på förfrågan
- Trearmad ratt med metalldelar i AISI 304 rostfritt stål.
- Centrumlock i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.