SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, Soft-touch
Material
Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.
Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Färgade centrumlock
Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, i standard färger, matt yta.
På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan levereras i andra färger eller anpassas med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
Standardutförande
- VCT-B-SOFT: mässingsbussning, gängat hål.
- VCT-p-SOFT: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).