SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer, Soft-touch
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Räfflad kant
"Soft-touch" termoplastisk elastomer (TPE) kemiskt bunden till underlaget, hårdhet 70 Shore A.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
- MBT-B-SOFT: mässingsbussning, slätt eller gängat hål.
- MBT-p-SOFT: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Kanten, belagda med "soft-touch" elastomer, förbättrar greppet även i närvaro av oljor, fetter och svett från handen. Av denna anledning är dessa vred lämpade för träningsredskap, verktyg och maskiner för trädgårdsskötsel och hantering av gods, precisionsinstrument och utrustning för funktionshindrade.
Ergonomi och design
Denna typ av vred tillåter användning på ett ergonomiskt sätt under alla arbetsförhållanden, genom att uppnå maximalt vridmoment utan att trötta ut operatörens hand.
Lettringen på rattens utsida, tillsammans med soft-touch överdraget förenklar justeringen av vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.