ERZ-SST-SAN Ställbara låsspakar

Teknopolymer med antimikrobiellt skydd

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Handtag

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer med tilsatts av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit (C16), matt yta. Ingjuten kuggkrans i zinktryckgods.

Standardutförande

Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg.

Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

  • ERZ-SST-SAN: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål.
  • ERZ-SST-p-SAN: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

Den speciella antimikrobiella tillsatsen hindrar spridningen av mikrober, bakterier och svamp på produktens yta.

Den kontrollerade frisättningsmekanismen hos silverjonerna håller de antimikrobiella egenskaperna oförändrade över tid, även efter flera tvättcykler.

Beständighet mot hög temperatur hos tillsatsen som används möjliggör dess användning även vid steriliseringscykler (130°C).

Materialprover har testats i ackrediterade laboratorier enligt standarderna ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plast och andra icke porösa ytor) som härrör från JIS Z 2801 standard.

Följande stammar av mikrober har använts för testen:

  • Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobiell aktivitet 99,8%).
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
  • Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobiell aktivitet 98,9%).

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monterings krav.

Antimikrobiella tillsatser är lämpliga för alla applikationer där sanitet och hygien är grundläggande, till exempel:

  • medicinsk apparatur och sjukhusutrustning;
  • hjälpmedel för rörelsehindrade;
  • maskiner för livsmedels- och läkemedelsindustrin;
  • utrustning för cateringtjänster;
  • urbana och offentliga armaturer.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.

Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).

* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.