SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fotplatta i ESD ledande teknopolymer, gängstång i stål
Fotplatta
Polyamidbaserad (PA) speciell ledande teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ytresistivitet = 103 Ω (ASTM D257 mätmetod).
Volym resistivitet = 103 Ωcm (ASTM D257 mätmetod).
Ledad gängstång
Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.
Standardutförande
- LV.A-ESD-C: utan glidskydd.
- LV.A-AS-ESD-C: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Ytresistivitet = 103 Ω (ASTM D991 mätmetod).
Volym resistivitet = 103 Ωcm (ASTM D991 mätmetod).
Kännetecken och användning
Den speciella ledande teknopolymer (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) förhindrar ansamling av elektrostatisk laddning.
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).
Plattorna är lämpliga för "ESD SKYDDADE OMRÅDEN" (EPA) där komponenter, som är kännsliga för elektroststisk urladdningar hanteras. Det outplånligt tryckta märket (ESD-C) på ytan av fotplattan identifierar den speciella antistatiska egenskapen på materialet enligt EN 100015/1 och IEC 61340-5-1.
Beställningsinformation
Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.
För att beställa plattor och gängstång separat, se:
- koder för Fotplattor
- koder för Gängstänger.