VTT-CLEAN Stjärnvred med spets

Teknopolymer, enkel rengöring

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.

Standardutförande

  • VTT-CLEAN: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
  • VTT-p-CLEAN: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Den ergonomiska formen på ett trekantsvred med stora fördjupningar ger ett utmärkt grepp för mindre vred och säkerställer även ett effektivt grepp med arbetshandskar.

Designen utan bakre fördjupningar minskar tjockleken på produkten, och förhindra avlagring av ohälsosamma restprodukter, vilket garanterar enkel rengöring. Särskilt lämplig för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.