SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för modulsystem för smörjning, teknopolymer
Material
Acetalbaserad teknopolymer (POM), blå.
Standardutförande
- FHT: modulrör, förmonterade i segment.
- FHT-C: modulrör, förmonterade och lindade runt en spole.
Kännetecken
Modulstrukturen får man genom att snabbkoppla (snäppmontering) de enskilda segment (Fig.1) och smörjstrålen kan då riktas i önskad riktning.
Rörets längd kan anpassas efter den specifika applikationen genom att lämpligt antal segment sätts på eller tas bort genom snäppmontering.
För att skapa ett komplett modulsystem krävs ett munstycke FHN, och en koppling FHJ (Fig.2).
Systemet ska inte anses vattentätt om det monterats utan tätningar.
Max. inmatningstryck: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).
Kemisk kompatibilitet
Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.
För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Specialutförande på förfrågan
Rör tillverkade av råmaterial som lämpar sig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Tillbehör på förfrågan
Tång för montering av delarna.