PEB Hålstång av elastomer

Lastdämpare

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyuretan.

Standardutförande

Genomgående hål.

  • PEB-80: hårdhet 80 Shore A, blå.
  • PEB-90: hårdhet 90 Shore A, orange färg.
  • PEB-92: hårdhet 92 Shore A, röd färg.

Arbetstemperatur

  • Maximal kontinuerlig arbetstemperatur: 60°C.
  • Lägsta kontinuerliga arbetstemperatur: PEB-80 och PEB-90: -20 °C, PEB-92: +15 °C.

Användning vid temperaturer mellan 60 och 100 °C är möjligt, men innebär en betydande funktionsnedsättning.

Långvarig exponering för maximal arbetstemperatur kan också leda till en betydande försämring av de mekaniska egenskaperna jämfört med de nominella värden som anges i tekniska data. (se tekniska data).

Allmän information

Kännetecken och användning

De perforerade stängerna garanterar hög motståndskraft mot axiell belastningar, vilket förhindrar plötsliga brott i händelse av överbelastning.

De är också resistenta mot kemikalier som syror, fetter och oljor (för mer information om kemisk kompatibilitet, se tabellen Resistens mot kemiska ämnen).

De kan användas som rullar på transportband eller som rör, och genom att skära eller vrida polyuretanstängerna kan man skapa fjädrar för formar, bussningar och stötdämpare.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.