SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
För High Grip sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE, aluminium eller stål
Material
Aluminium eller förzinkat stål.
Standardutförande
- VRA-MF-A: anslutning med utvändig-invändig gänga i aluminium för sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE.
- VRA-MF-B: anslutning med utvändig-invändig gänga i stål för sugkoppar VVB.
- VRA-MF-C: anslutning med utvändig-invändig gänga i stål för sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE.
- VRA-MM-A: anslutning med utvändig-utvändig gänga i stål för VVB-sugkoppar.
- VRA-MM-B: anslutning med utvändig-utvändig gänga stål för sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE.
Kännetecken och användning
VRA reduktionshylsor kan användas för att ansluta sugkoppar till sugkoppsfästen med olika gängor.
De kan användas både för övergång från utvändig gänga till invändig gänga och för anpassning till GAS-gängor, metriska gängor eller NPT-gängor.