SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Ändstycken i teknopolymer

Ändanslutningar
Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Axel och propellerrotor
Polypropylen baserad (PP) teknopolymer, röd färg.
Rörformigt fönster
Borosilikatglas, hög motståndskraft, även lämplig för användning av glykolbaserade lösningar.
Maximal synlighet av flödet från alla vinklar.
Distansstänger
AISI 316L rostfritt stål.
Skruvar och muttrar
Förzinkat stål.
Standardutförande
Cylindrisk gasgänga i enlighet med UNI ISO 228/1 eller konisk gasgänga NPT - ANSI-ASME B1-20.
- HVF.: mässingsbussningar och NBR-syntetisk gummitätning.
- HVF-SST: bussningar i AISI 316 rostfritt stål och packningsringar i VITON®*.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100° C.
Kännetecken och användning
Indikatorn kan monteras i vilken position som helst.
Vid montering på styva rör, är det rekommenderat att placera indikatorn perfekt i linje med rören.
Indikatorn fungerar med flöde i båda riktningarna och endast med vätska.
För att propellern skall rotera erfordras en minsta vätskeflödeshastighet (Q **) beroende på typen av vätska och dess viskositet (som framgår i cSt, se tabell)
Specialutförande på förfrågan
Axel och propellerrotor i blå färg.
* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.