SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för Ställningsvisare, Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
Bussning brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.
- VHT-GXX: för gravitations lägesindikator.
Svartoxiderad stålbussning.
- VHT-GXX-SST: för gravitations lägesindikator.
AISI 303 rostfri stålbussning.
- VHT-PXX: för mekanisk lägesindikator.
Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.
Svartoxiderad stålbussning.
Kännetecken och användning
Vredets form utan kaviteter förhindrar ansamling av ohälsosam smuts och partiklar. Särskilt lämpade för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vatten eller ånga.
Val av indikator (beställs separat)
För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.
Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G eller mekaniska lägesindikatorer typ P.