SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för Ställningsvisare, Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.
- MBT-GXX: för gravitations lägesindikator.
- MBT-PXX: för mekanisk lägesindikator.
Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.
Ergonomi och design
Den särskilda lettringen på rattens utsida försedd med en finmaskig struktur, möjliggör ett säkert och bekvämt grepp som erbjuder operatören att under varierande arbetsförhållanden på ett mjukt och ergonomiskt sätt justera vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.
Val av indikator (beställs separat)
För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.
Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G eller mekaniska lägesindikatorer typ P.