MF. Fasta låsspakar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Mattanodiserat aluminium.

Centrumlock

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 7035 grå färg (C3), matt yta.

Standardutförande

  • MF-B: mässingsbussning, gängat hål.
  • MF-N:
  • cylindriska hål, mässingsförstärkning och tvärgående delvis bearbetat hål för fastlåsning mot axeln.
  • fyrkantigt hål med tvärgående låsskruv i enlighet med UNI 5929-85 (låsskruvar med invändig sexkantshål och rundad ände).
  • MF-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.