SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Stål
Standardutförande
Centrumdel i svartoxiderat stål.
- GN 215-A: krona utan urtag.
- GN 215-B: krona med urtag (30 tänder).
Arm
Svartoxiderat stål med cylindriskt handtag PLX. i Duroplast.
Täcklock
Acetalplast baserad teknopolymer (POM), svart färg, matt yta; montering genom presspassning, demonteras med hjälp av en skruvmejsel.
Självhäftande platta i anodiserat aluminium, naturlig färg, matt yta.
Montering
Med hjälp av två M5 cylindriska skruvar med invändig sexkant fastsatt på själva maskinen.
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7 och kilspår i enlighet med följande anvisningar (se även tabell nedan):
- GN 215-K10: kilspår 3 mm. tolerans P9x1.1 mm
- GN 215-K14: i enlighet med DIN 6885/2 tolerans P9.
Kännetecken och användning
GN 215 spakar kan vrida och blockera en axel i en viss position. För att vrida på axeln, lyft armen för att övervinna fjädermotståndet, så det kilformade stiftet frigörs ur spåret i kronan (utförs med en hand). Begränsning av manövern vinkel kan ske med hjälp av två stopp som visas på ritningen.
Armen med det kilformad stiftet är kopplingen mellan centrumdelen och axeln (standard utförande). Stiftet som används ger en exakt låsning men med ett extra spel för att lättare låsa och frigöra spaken.
Om detta extra spel inte krävs kan en cylindrisk tapp användas (exempelvis en M6x14 gängad skruv). Spåren kan då ha formen av en fyrkant alternativt runt hål. I detta fall får diametern på hålet inte försvåra eller förhindra pinnen från att låsa spaken (rotations radie).
Manöver vinkel
För standard spår gäller följande minsta tillåtna manöver vinklar:
- D=54 manöver vinkel = 11°
- D=60 manöver vinkel = 9°
Mindre vinklar kan erhållas genom ett specialutförande på stift och spår.
Specialutföranden på förfrågan
Spår och stopp för begränsning av manövervinkel kan bearbetas i enlighet med önskemål på kundens ritning.