SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Stål eller rostfritt stål
Standardutförande
Montering av stålunderdelen genom tre hål för M5 cylindriska skruvar med invändig sexkant.
Bussning med brotschat hål H7 och kilspår:
- DIN 6885/1 tolerans P9 för dimension K10 och i enlighet med.
- DIN 6885/2 tolerans P9 för dimension >K10.
Montering på axel med hjälp av ett kilspår eller ett tvärgående stift.
- GN 200-A: stålunderdel och lettrat vred i svartoxiderat stål, bussning i stål.
- GN 200-B: stålunderdel och vred i svartoxiderat stål, bussning i stål.
Arm i förzinkat stål med cylindriskt handtag I.280 i Duroplast.
- GN 200-A-NI: stålunderdel, lettrat vred och bussning i rostfritt stål AISI 303.
Kännetecken och användning
Vredet innehåller en anordning som tillåter små rotationsrörelser (6° eller multiplar) och den resulterande rörelsen och positionering av maskindelar.
I viloläge är den interna kuggkransen på vredet (60 tänder) samtidigt ansluten till kuggkransen i underdelen (fast) och kuggkransen på bussningen (fastsatt på axeln).
För att vrida på axeln måste vredet frikopplas från underdelens kuggkrans genom att dra eller lyfta vredet i axelns riktning för att övervinna fjädermotståndet. Den externa tandningen bibehåller kopplingen mellan ratten och axeln under rotation.
60 tänder ger 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 och 30 exakta delningar.
Om högt vridmoment krävs för att vrida axeln kan det uppstå problem vid i och urkoppling av vredet på grund av begränsat spel eller friktion. I detta fall rekommenderas att använda indexeringsspakar typ GN 125.
Montering lägen
GN 200 indexerings mekanism med stopp och positionerings enhet kan också byggas för att utföra en axel rotation och en låsning av axeln i ett visst antal positioner. För detta ändamål, kan ett utskjutande stift placerad på underdelen som endast tillåter kuggkransen att återställas när stiften är i kontakt med motsvarande hål i vredet (exempel 2).
Hålet kan också borras med ett visst spel eftersom den huvudsakliga funktion för stift är att stoppa rörelsen medan låsning sker genom den tandande kuggkransen.
Specialutförande på förfrågan
- Lasergraverade precisions gradering (se Graderingar).
- Förkromad matt yta.
- Indexering mekanismer med två armar.