SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Genomgående hål
Standardutförande
- RMD-US-SC (d1): genomgående hål med hölje för skruv med försänkt platt huvud, magnet av samariumkobolt (SmCo), för temperaturer på upp till 350 °C.
- RMD-US-SC (d2): genomgående hål, magnet av samariumkobolt (SmCo), för temperaturer på upp till 350 °C.
- RMD-US-ND (d1): genomgående hål med hölje för skruv med försänkt platt huvud, fästmagnet av neodym-järn-bor (NdFeB), nickelplätering, för temperaturer upp till 80 °C.
- RMD-US-ND (d2): genomgående hål, fästmagnet av neodym-järn-bor (NdFeB), nickelplätering, tål temperaturer upp till 80 °C.
- RMD-US-HF (d1): genomgående hål med hölje för skruv med försänkt platt huvud, magnet av ferrit, för temperaturer på upp till 250 °C.
- RMD-US-HF (d2): genomgående hål, magnet av ferrit, för temperaturer upp till 250 °C.
Kännetecken och användning
RMA-US plana magneter är oskärmade runda magneter.
De fixeras i allmänhet genom limning.
Vid användning utan luftspalt har RMD-US oskärmade magneter lägre vidhäftningskrafter än magnetsystem RMD